Publiceer je producten
Radson Integra HP
Radson

Radson Integra HP

Integra HP paneelradiatoren zijn vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsstaal volgens EN10130. Klassiek model met geïntegreerd kraanwerk met 6 aansluitingen :

4 zijaansluitingen en 2 aansluitingen onderaan. De radiator heeft een geprofileerde voorplaat, convectielamellen en is afgewerkt met voorgemonteerde zijbekledingen en bovenrooster. De Integra HP heeft geen aangelaste ophangstrippen bij de types 21 en 22, waardoor de radiator omkeerbaar is

Dit model kan gebruikt worden op een werkdruk van 10 bar, waardoor je deze radiator tevens kan toepassen in installaties waar een hogere systeemdruk vereist is. Bijvoorbeeld in hoge gebouwen of in gebouwen die aangesloten zijn op stadsverwarming via warmtewisselaars. De radiatortypes 11 en 33, met aangelaste ophangstrippen, worden gemonteerd MCW-7 consoles. Dit met uitzondering van het type 33 in hoogte 300, deze worden opgehangen door middel van een MCA-Q-300 consoleset. De radiatortypes 21s en 22, zonder aangelaste ophangstrippen, worden gemonteerd met MCA-D consoles.

Integra HP is verkrijgbaar in de standaardkleur RAL 9016 (wit).

70 andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.

Voor radiatoren in speciale kleuren zijn de accessoires zoals ontluchter en stop in zilverkleur RAL 9006 voor een moderne en betere esthetische uitstraling.

Specificatie
  • Materiaal: hoogwaardig, koudgewalst plaatstaal conform EN 10130.

    Afstand tussen verticale waterkanalen: 33,3 mm

    Types: 11, 21s, 22, 33

    Hoogtes: 300, 400, 500, 600, 750, 900 mm

    Lengtes: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 mm

    Lakproces: ontvetten, fosfateren, kataforese grondverf, eindlaklaag door elektrostatische poedercoating

    Aansluitingen: 4 x G ½" zijaansluitingen, 2 x G ½" onderaansluitingen

    Werkdruk: 10 bar

    Maximale temperatuur: 110°C

    Testdruk: 13 bar

    Kleur: RAL 9016 wit, andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Technische specificatie
  • Unieke ref.radson-integra-hp
  • ProductfamilieRadson
  • ProductgroepPanel radiators
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-04-18
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Kachels
  • IFC-classificatieRuimteverwarmer
  • Uniclass 2015-codePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015-beschrijvingRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitelRadiators
  • OmniClass-nummer23-33 15 21 15
  • OmniClass-titelPlate Radiators