Publiceer je producten
Radson Standard HP
Radson

Radson Standard HP

Standaard HP paneelradiatoren zijn vervaardigd uit koudgewalst kwaliteitsstaal volgens EN10130. Klassiek model met 4 zijaansluitingen met een geprofileerde voorplaat met convectielamellen maar zonder bekleding.

Dit model kan gebruikt worden op een werkdruk van 10 bar, waardoor je deze radiator tevens kan toepassen in installaties waar een hogere systeemdruk vereist is. Bijvoorbeeld in hoge gebouwen of in gebouwen die aangesloten zijn op stadsverwarming via warmtewisselaars. De nieuwe MCW-7 ophangbeugels met aangepaste anti-lift functie zorgen voor een zeer stabiele montage en positionering van de radiator aan de muren en beschermen tegen zijdelings bewegen.

De standaard HP is verkrijgbaar in de standaardkleur RAL 9016 (wit).

70 andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.

Voor radiatoren in speciale kleuren zijn de accessoires zoals ontluchter en stop in zilverkleur RAL 9006 voor een moderne en betere esthetische uitstraling.

Specificatie
  • Materiaal: hoogwaardig, koudgewalst plaatstaal conform EN 10130.

    Afstand tussen verticale waterkanalen: 33,3 mm

    Types: 11, 21s, 22, 33

    Hoogtes: 300, 400, 500, 600, 750, 900 mm

    Lengtes: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 mm

    Lakproces: ontvetten, fosfateren, kataforese grondverf, eindlaklaag door elektrostatische poedercoating

    Aansluitingen: 4 x G ½" zijaansluitingen

    Werkdruk: 10 bar

    Maximale temperatuur: 110°C

    Testdruk: 13 bar

    Kleur: RAL 9016 wit, andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.

    Meegeleverde accessoires: ophangbeugels, stop, ontluchter

Technische specificatie
  • Unieke ref.radson-standard-hp
  • ProductfamilieRadson
  • ProductgroepPanel radiators
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-04-18
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Kachels
  • IFC-classificatieRuimteverwarmer
  • Uniclass 2015-codePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015-beschrijvingRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitelRadiators
  • OmniClass-nummer23-33 15 21 15
  • OmniClass-titelPlate Radiators