Publiceer je producten
RAK-MORNING - 66cm Water Closet Rimless Close Coupled
Gearchiveerd

RAK-MORNING - 66cm Water Closet Rimless Close Coupled

RAK Ceramics presents RAK-MORNING, a brand-new bathroom collection. An affordable and very wide range, with carefully finished details and quality design to suit international tastes, incorporating the latest rimless technology.
Technische specificatie
  • Unieke ref.RAK-MORNING-WATER-CLOSET-RIMLESS-CLOSE-COUPLED-S-TRAP-66CM-MORWC1045AWHA-MORWT1800AWHA
  • ProductfamilieMORNING
  • ProductgroepToilets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)420
  • Breedte (mm)365
  • Diepte (mm)660
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalKeramiek
  • Ontworpen inVerenigde Arabische Emiraten
  • Gefabriceerd inVerenigde Arabische Emiraten
  • Nettogewicht (kg)34
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • OmniClass-nummer23-31 19 19
  • OmniClass-titelWater Closets