Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. here !

Accepteren
;

RAK-RESORT - Wash Basin Corner Wall Hung

Unieke ref.: RAK-RESORT-WASH-BASIN-CORNER-WALL-HUNG-45CM-RST2601AWHA
Fabrikant: Rak Ceramics
Product familie: RESORT
Product groep: Basins
Breedte (mm): 370
Hoogte (mm): 125
Diepte (mm): 400
Publicatiedatum: 2019-03-01
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (12)
Rak-Resort bathroom suite combines aesthetics and practicality in an elegant manner while its compact Resort form uses space economically, making the bathroom area feel luxuriously spacious. Rak-Resort is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and alpine white colour.


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal: Ceramics
Ontworpen in : United Arab Emirates
Vervaardigd in : United Arab Emirates
Netto gewicht (kg): 9

BIMobject categorie: Sanitair - Baden
IFC classificatie: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code : L7212
Uniclass 1.4 Beschrijving: Washbasins
Uniclass 2.0 Code : PR-31-79
Uniclass 2.0 Beschrijving: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Beschrijving: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Code : 31-79
NBS Reference Beschrijving: Sinks, Wash Basins And Troughs
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
Sanitary - Basins

Naam Waarde
Colour Alpine White
Diameter 150 mm
Height 160 mm
Length 450 mm
Material Vitreous china
Mounting Wall
Width 400 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Length 450 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Colour Alpine White
Material Vitreous china

BIMobject®