Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

E11, Normal storlek, 90 km rekommenderad lägre hastighet

Unieke ref.: Art_Nr_920956
Fabrikant: Ramudden
Product familie: Road signs
Product groep: Warnings
Publicatiedatum: 2015-01-01
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Dit product is niet langer beschikbaar als download. Neem contact op met de fabrikant voor meer details.
E11, Normal storlek, 90 km rekommenderad lägre hastighet
Art Nr. 920956


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Sweden

BIMobject categorie: Bewegwijzering - Bewegwijzering
IFC classificatie: Object
Uniclass 1.4 Code : L8115
Uniclass 1.4 Beschrijving: Signs
Uniclass 2.0 Code : EE-35-80
Uniclass 2.0 Beschrijving: Signage
Uniclass 2015 Code : Pr_40_10_77
Uniclass 2015 Beschrijving: Signs and markers
NBS Reference Code : 35-80
NBS Reference Beschrijving: Signage
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 14 53
CSI MasterFormat 2014 Title: Traffic Signage
OmniClass nummer: 23-39 11 15 17
OmniClass Titel: Traffic Signals

BIMobject®