Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
ramudden/products/1191eb91-19f3-4f71-a744-8519a01b4419
Startpagina
Categorieën
Tuinaanleg
Hekwerk
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Ramudden
Volg
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
A temporary fence, easily installed, used to secure construction perimeters and prevent unrestricted access.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Galvanized steel with welded joints. 38mm diameter foot poles.
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
construction-site-fencing-3500x2000mm
Productfamilie
Fencing
Productgroep
Fencing
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2017-11-09
Editienummer
1
Hoogte (mm)
2000
Breedte (mm)
3500
Diepte (mm)
40
Links
Links
Product-url
http://www.ramudden.se/produkter/byggstangsel/bygg-stangsel
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Staal
Ontworpen in
Zweden
Gefabriceerd in
Zweden
Nettogewicht (kg)
17
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Tuinaanleg - Hekwerk
IFC-classificatie
Bouwelement
UNSPSC-naam
Fencing
UNSPSC-code
301520
Uniclass 2015-code
TE_20_80
Uniclass 2015-beschrijving
Temporary fencing structures
CSI MasterFormat 2014 Code
01 56 26
CSI MasterFormat 2014 Titel
Temporary Fencing
OmniClass-nummer
23-11 25 19
OmniClass-titel
Fences
Beschikbaarheid regio
Europa
Estland
Finland
Noorwegen
Zweden
Soortgelijke producten
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Vinyl™ Privacy - Aluminum+Vinyl Privacy Panels
Downloaden
Ameristar Fence Products
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
4.4
(
21
)
Downloaden
Finsa
Wooden fence KIT045
4.4
(
37
)
Downloaden
Ultra Aluminum Mfg
UAF-200 FLAT TOP - Commercial Fence
Downloaden
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening
Downloaden
PrivacyLink
Bottom-Locking Double-Wall Slats
4.9
(
8
)
Downloaden