Unieke ref.: | STEEL_OUT_80 |
---|---|
Fabrikant: | Rare |
Product familie: | STEEL OUT |
Product groep: | Shower Trays |
Breedte (mm): | 800 |
Hoogte (mm): | 75 |
Publicatiedatum: | 2019-04-12 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | https://www.raresistemidoccia.com/en/shower-bases/steel |
---|---|
Installatie instructies: | https://www.raresistemidoccia.com/uploads/files/steel/STEEL-OUT.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | https://www.raresistemidoccia.com/en/downloads |
Technische beschrijving: | https://www.raresistemidoccia.com/uploads/files/steel/RARE-RARE-Technical-... |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/rare-sistemi-doccia/product/steel_out_80
Primair materiaal: | Steel |
---|---|
Secundair materiaal: | Wood |
Ontworpen in : | Italy |
Vervaardigd in : | Italy |
BIMobject categorie: | Sanitair - Douchebakken |
---|---|
IFC classificatie: | Sanitary Terminal |
UNSPSC naam: | Sanitary ware |
UNSPSC code: | 301815 |
Uniclass 1.4 Code : | L72143 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Shower trays |
Uniclass 2.0 Code : | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Shower Trays |
Uniclass 2015 Code : | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Shower trays |
NBS Reference Code : | 35-06-84 |
NBS Reference Beschrijving: | Shower Trays |
OmniClass nummer: | 23-31 17 00 |
OmniClass Titel: | Showers |
Naam | Waarde |
---|---|
Depth | 800 mm |
Material | Steel ; Wood |
Width | 783 mm — 1966 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Material | Steel ; Wood |
BIMobject®