Publiceer je producten
Styrock XPS kantplank
Styrock XPS kantplank
Styrock XPS kantplank

    Styrock XPS kantplank

    De Styrock producten staan voor een arbeidsvriendelijke gevelafwerking ter hoogte van het maaiveld. Styrock combineert de beste isolatiewaarden met het strakke uiterlijk van beton. De thermische eigenschappen maken Styrock geschikt voor de huidige en toekomstige isolatie-eisen en zelfs voor passief bouwen. Met de ontwikkeling van nieuwe varianten door Blauwplaat is Styrock nog breder inzetbaar.

    STYROCK

    De Styrock kantplank bestaat uit een laag Styrofoam isolatie. Deze is verlijmd opeen sterke 15 mm lichtgewicht betonplaat. Een R-waarde van 3,57 m2.K/W wordt eenvoudig behaald met een kantplank van 120+15 mm dik. Naast de toplaag in cementgrijs is Styrock ook in de kleur antraciet verkrijgbaar.

    STYROCK HR

    Voor steeds strenger wordende normen ontwikkelde Blauwplaat de Styrock Hoog Rendement kantplank. De basis wordt gevormd door zilvergrijze Xenergy XPS isolatie. Deze is verlijmd op een sterke 15 mm lichtgewicht betonplaat. Door de zeer lage lambda-waarde is deze kantplank zelfs inzetbaar bij passiefbouwen.

    Styrock HR bereikt al een R-waarde van 5,04 m2.K/W bij een dikte van 160+15 mm.

    STYROCK GEVELPLINT

    Bij deze uitvoering van de kantplank is de bovenzijde voorzien van een kunststeen lekdorpelprofiel. De Styrock gevelplint combineert daardoor isolatie, kantplank en waterslag in één element. Dit element biedt de mogelijkheid om een nog dikkere kantplank toe te passen, zodat hogere isolatiewaarden gehaald kunnen worden, zonder verdere aanpassing van het bouwdetail. De Styrock gevelplint is ook verkrijgbaar in HR uitvoering.

    STYROCK BORSTWERING

    Deze kantplank heeft aan twee zijden een sterke 15 mm lichtgewicht betonplaat. Daartussen zit een laag Styrofoam isolatie. Bij zichttoepassingen aan zowel. Toepassing en gebruik Kozijn

    Styrock kan direct na het stellen van het kozijn worden geplaatst. Dat maakt de traditionele ondersteunende houten regel aan de onderzijde van de dorpel overbodig. Breng eerst een dubbele ril kit of watervastvullende lijm zonder oplosmiddelen aan op de kantplank. Dit voorkomt vochttransport tussen onderdorpel en kantplank. Vervolgens wordt de kantplank opgewigd en ondersabeld met mortel.

    Gevel

    Styrock kan met Insta-Stik PU-lijm onder de gevelafwerking tegen de achterliggende constructie gelijmd worden. Gebruik een Styrock gevelplint om deze in één lijn door te laten lopen met bovenliggende gevelafwerking.

    Bekisting

    Styrock is prima toepasbaar als verloren bekisting. Belangrijk hierbij is dat Styrock nauwkeurig in één lijn geplaatst wordt waarbij alle elementen goed worden afgesteund. Voor het bekisten van een vloervlak waarbij de bekisting hoger is dan de vloer, is een tweezijdig afgewerkt Styrock borstweringselement de ideale oplossing. binnen- als buitenzijde is verdere afwerking niet nodig. De Styrock borstwering heeft ook een HR variant

    Specificatie
    • Technische gegevens

      Styrock, Styrock HR, Styrock gevelplint en Styrock borstwering

      Styrock bestaat uit een laag Styrofoam (blauw) of Xenergy (zilvergrijs) en een 15 mm dikke lichtbetonplaat.

      Isolatie Styrofoam of Xenergy

      Warmtegeleidingscoëfficiënt (ld) ATG/H 96/697 0,032-0,034W/mK

      Druksterkte (EN 826): 250 kPa

      Druksterkte op lange termijn (max. 2% vervorming, EN 1606) > 80 kN/m2

      Wateropname (28 dagen, bij hele plaat, EN 12087) 0,5 vol-%

      Capillariteit geen

      Mu-waarde (afhankelijk van de dikte, EN 12086) 120-240

      Lineaire uitzettingscoëfficiënt 0,07 mm/mK

      Temperatuurbestendigheid -50/+75˚C

      Brandgedrag (NEN 6065) klasse 2

      Vorstbestendigheid (Zulassung) na 300 cycli geen schade

      Toplaag lichtbetonplaat

      Toeslagstoffen (geëxpandeerde kleikorrels) 1-3 mm

      Bouwbesluit (NEN 6064) onbrandbaar

      Brandgedrag (DIN 4102) A1 (onbrandbaar)

      Volumieke massa: circa 990 kg/m3

      Lineaire uitzettingscoëfficiënt 0,011 mm/mK

      Wateropname circa 18%

      Buigmoment bij breuk circa 200 Nm/m

      Dikte- en lengtetoleranties ± 1 mm

      Kleur Cementgrijs, antraciet, andere kleuren op aanvraag

      Standaard

      Dit zijn de standaardmaten die uit voorraad leverbaar zijn.

      Type Afmetingen R-waarden

      SR 1505 1200 x 150 x 50 + 15 mm 1,55 m2.K/W

      SR 1510 1200 x 150 x 100 + 15 mm 2,98 m2.K/W

      SR 2005 1200 x 200 x 50 + 15 mm 1,55 m2.K/W

      SR 2010 1200 x 200 x 100 + 15 mm 2,98 m2.K/W

      SR 3005 1200 x 300 x 50 + 15 mm 1,55 m2.K/W

      SR 3010 1200 x 300 x 100 + 15 mm 2,98 m2.K/W

      Maatwerk

      Vrije maatkeuze binnen afmetingen van 3000 x 1220 mm.

      De minimale dikte is 20+15 mm en kan in stappen van telkens 10 mm worden verhoogd.

      Dikte (mm)    R-waarden

      20 + 15 mm   0,64 m2.K/W

      40 + 15 mm   1,24 m2.K/W

      60 + 15 mm   1,86 m2.K/W

      80 + 15 mm   2,46 m2.K/W

      120 + 15 mm  3,57 m2.K/W

      160 + 15 mm  5,04 m2.K/W

      320 + 15 mm  10,04 m2.K/W

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Styrock
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2024-04-22
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Isolatie
    • OmniClass-nummer23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClass-titelExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation