Publiceer je producten
Hydronic ASME Buffer Tanks, 40 - 139 Gallon
Raypak

Hydronic ASME Buffer Tanks, 40 - 139 Gallon

Low-mass high-recovery boilers such as Raypak's require access to a certain minimum water volume in order to avoid a sharp rise in temperature. If the system water volume is under this limit, a buffer tank to add the missing volume can be a simple solution.

150 PSI max
250 deg F max

Technische specificatie
  • Unieke ref.ASME-Buffer-Tanks-40-139-Gallon
  • ProductfamilieBoilers & Water Heaters
  • ProductgroepStorage Tanks
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-01-18
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Boilers
  • IFC-classificatieReservoir
  • OmniClass-nummer23-27 29 19
  • OmniClass-titelTanks