Publiceer je producten
Sliding Door Thermcord3-D-TSA
Sliding Door Thermcord3-D-TSA
Sliding Door Thermcord3-D-TSA
Sliding Door Thermcord3-D-TSA
Sliding Door Thermcord3-D-TSA
    Record

    Sliding Door Thermcord3-D-TSA

    Curtain Wall Hosted Revit Family

    The record THERMCORD  is an automatic door system that has thermally separated door profiles with heat insulating properties. The ift Rosenheim determined an achievable heat transmission coefficient (UD) of 1.4 W / m2 K featuring approved insulating glazing. THERMCORD is employed as an inside or outside door in areas with, even temporarily, a high temperature differential.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Thermcord3-D-TSA_SlidingDoor-03
    • ProductfamilieSliding Door
    • Productgroepby Record
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-30
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Glas
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoorsets
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-titelDoors

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië