Unieke ref.: | redbuilt-parallel-redl_redw |
---|---|
Fabrikant: | RedBuilt |
Product familie: | Construction |
Product groep: | Wood Trusses |
Publicatiedatum: | 2018-10-17 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Open-Web Trusses
RedBuilt™ Open-Web trusses provide architectural freedom for commercial and light-industrial applications. Designed and built specifically for each job, they create efficient and economical floor and roof solutions. Open-Web trusses give you the advantages of wood and steel - their high strength-to-weight ratio and long span capabilities free you to design and build large open spaces of over 100 feet wide.
Long-Span Applications and Advantages
Product url: | http://www.redbuilt.com/products/default.aspx?id=2 |
---|---|
Installatie instructies: | http://www.redbuilt.com/documents/Installation_Sheets_Open-Web.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | http://www.redbuilt.com/reference/literature-and-other-resources |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/redbuilt/product/redbuilt-parallel-redl_redw
Primair materiaal: | Wood |
---|---|
Secundair materiaal: | Steel |
Ontworpen in : | United States |
Vervaardigd in : | United States |
BIMobject categorie: | Bouw - Kozijnen en spanten |
---|---|
UNSPSC naam: | Wood trusses |
UNSPSC code: | 30103606 |
Uniclass 1.4 Code : | L3523 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Trusses |
Uniclass 2.0 Code : | SS-15-10-75 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Structural Framing Systems |
Uniclass 2015 Code : | Pr_20_85_90_81 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Softwood trusses |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 06 17 36 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Metal-Web Wood Joists |
OmniClass nummer: | 23-13 35 19 13 17 |
OmniClass Titel: | Wood Trusses |
Naam | Waarde |
---|---|
Depth | 1' 2" — 4' 2" |
Material | MSR Lumber |
Web Material | Cold Rolled Steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Material | MSR Lumber |
BIMobject®