AXA H10 Rectangle Counter Basin 500 x 320mm WhiteAXA H10 Rectangle Counter Basin 500 x 320mm WhiteAXA H10 Rectangle Counter Basin 500 x 320mm WhiteAXA H10 Rectangle Counter Basin 500 x 320mm White
Vorige afbeeldingen bekijken
Volgende afbeeldingen bekijken
Reece

AXA H10 Rectangle Counter Basin 500 x 320mm White

Crafted within its Civita Castellana studios in Italy, AXA takes bathroom product design in an exciting new direction. The H10 500 Above Counter Basin brings the latest in European basin design unifying square and round shapes to create a unique bathroom centrepiece. A great match for the X-Tre toilet range.
Technische specificatie
  • Unieke ref.9502949
  • ProductfamilieBasins
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-10-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)100
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)320
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalFireclay
  • Nettogewicht (kg)9
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden

Beschikbaarheid regio

Oceanië
Australië
Nieuw-Zeeland