Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
reece/products/09e8034f-4d62-444c-a7b0-6fe56b5afda7
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Badkamer meubilair
Base Double Laundry Trough & Cabinet 1 Taphole 45 litres Stainless Steel/ White
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Reece
Volg
Base Double Laundry Trough & Cabinet 1 Taphole 45 litres Stainless Steel/ White
Classic and simple design, the Base Double Laundry Trough and Cabinet is the perfect builder's choice and a trough and cabinet sure to suit any project.
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
9504722
Productfamilie
Base
Productgroep
Base
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2022-03-31
Editienummer
1
Hoogte (mm)
870
Breedte (mm)
495
Links
Links
Product-url
https://www.reece.com.au/product/-9504722
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Roestvrij staal
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Badkamer meubilair
Beschikbaarheid regio
Oceanië
Australië
Soortgelijke producten
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Downloaden
DURAVIT AG
DE4939 D-Neo Vanity unit wall-mounted
4.5
(
33
)
Downloaden
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Downloaden
ABI Interiors
Kairi Curved Fluted Vanity 1164mm
Downloaden
Kohler
K-99568 Marabou® 42" bathroom vanity cabinet with 1 door and 4 drawers
Downloaden
Kohler
K-99513 Damask® 24" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors
Downloaden