AXA H10 Oval Counter Basin 400 x 320mm WhiteAXA H10 Oval Counter Basin 400 x 320mm WhiteAXA H10 Oval Counter Basin 400 x 320mm WhiteAXA H10 Oval Counter Basin 400 x 320mm White
Vorige afbeeldingen bekijken
Volgende afbeeldingen bekijken
Reece

AXA H10 Oval Counter Basin 400 x 320mm White

Crafted within its Civita Castellana studios in Italy, AXA takes bathroom product design in an exciting new direction. The H10 400 Oval Counter Basin brings the latest in European basin design to create a unique, organic bathroom centrepiece.
Technische specificatie
  • Unieke ref.9505318
  • ProductfamilieBasins
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-10-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)100
  • Breedte (mm)400
  • Diepte (mm)320
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Nettogewicht (kg)6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden

Beschikbaarheid regio

Oceanië
Australië