Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
reece/products/de3abab2-0d93-4de4-bdcc-37dbb3ce2d52
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Badkamer accessoires
Mizu Drift Double Towel Rail 700mm Brushed Brass
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Reece
Volg
Mizu Drift Double Towel Rail 700mm Brushed Brass
Mizu Drift is brought to life through graceful curves and circular inspired arcs. The natural curves of the Mizu Drift Double Towel Rail creates perfect harmony in your bathroom.
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
9512444
Productfamilie
Mizu
Productgroep
Drift
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2024-03-21
Editienummer
1
Hoogte (mm)
40
Breedte (mm)
700
Links
Links
Product-url
https://www.reece.com.au/product/-9512444
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Messing
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Badkamer accessoires
Beschikbaarheid regio
Oceanië
Australië
Soortgelijke producten
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Downloaden
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Downloaden
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
Downloaden
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Downloaden
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Downloaden
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Downloaden