Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
rejdesign/products/06b068dd-472a-4585-9a29-da836ff0196e
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Opslag
Retro BT 564 Water Heated Towel Rail
Beschikbaar in Verenigde Staten
Rej Design
Volg
Retro BT 564 Water Heated Towel Rail
Connects to domestic hot water or central heating system
Distance between mountings (centre to centre): 500 mm
Bottom coupling
Heat output: chrome 75W/white 119W
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
5488620
Productfamilie
Water heated towel rails
Productgroep
Retro
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2013-06-03
Editienummer
1
Hoogte (mm)
670
Breedte (mm)
570
Diepte (mm)
207
Links
Links
Product-url
http://www.rejdesign.fi/water
Installatie-instructies
http://www.rejdesign.fi/pdf/uploads/Installation-instructions-for-water-operated-towel-rails.pdf
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Koper
Secundair materiaal
Chroom
Ontworpen in
Finland
Gefabriceerd in
Finland
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Opslag
IFC-classificatie
Furnishing Element
UNSPSC-naam
Sanitary ware
UNSPSC-code
301815
Soortgelijke producten
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Downloaden
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Downloaden
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Downloaden
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Downloaden
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Downloaden
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Downloaden