Publiceer je producten
HE1XRT

HE1XRT

Specificatie
  • Ventilation Type:
    Static plate, heat and humidity transfer

    Typical Airflow Range: 250-870 CFM

    AHRI 1060 Certified Core: One L125-G5

    Standard Features:
    Non-fused disconnect
    24 VAC transformer/relay package

    Filters:
    Total qty. 2, MERV 8: 20" x 20" x 2"

    Unit Dimensions & Weight:
    81" L x 40 1/4" W x 42 1/4" H
    243-330 lbs., varies by option(s)

    Max. Shipping Dimensions & Weight (on pallet):
    96" L x 47" W x 50" H
    425 lbs. 

    Motor(s):
    Qty. 2, 0.75 HP ea., Direct drive blower/standard motor packages

Technische specificatie
  • Unieke ref.he1xrt
  • ProductfamilieVentilators
  • ProductgroepMechanical Equipment
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2014-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1365.25
  • Breedte (mm)876.3
  • Diepte (mm)1349.38
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
  • Nettogewicht (kg)206.3974829480872
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • Uniclass 2015-codeSs_65_40
  • Uniclass 2015-beschrijvingVentilation systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-25 11 13 37
  • OmniClass-titelPositive Pressure Ventilators