Publiceer je producten
RESOPAL COLLECTION colours 2 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate

RESOPAL COLLECTION colours 2 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate

ORIGINAL RESOPAL® is a decorative High Pressure Laminate (HPL acc. EN 438) and consists of several paper layers, core and decorative paper, which after impregnation with resin are pressed under heat and high pressure between form-giving steel plates to create a homogeneous sheet. The construction of the sheet can be varied practically without limit and adapted to the relevant requirements.
Technische specificatie
  • Unieke ref.RES030002
  • ProductfamilieHigh Pressure Laminate (HPL)
  • ProductgroepResopal HPL & Compact
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)3050
  • Breedte (mm)1320
  • Diepte (mm)0.8
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalLaminaat
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen
  • IFC-classificatieMateriaal
  • Uniclass 2015-codePr_25_71_94_37
  • Uniclass 2015-beschrijvingHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelPlastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • CSI UniFormat II-codeC30
  • CSI UniFormat II-titelINTERIOR FINISHES

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit