Publiceer je producten
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38

    Reynaers - Window Door - SlimLine 38

    4.0 van de 5 sterren4.0(5 reviews)
    SlimLine 38 - SL 38 SL 38 is een aluminium raam- en deursysteem dat niet alleen ultraslank is, maar ook voldoet aan de moderne thermische prestaties op gebied van isolatie, wind- en waterdichtheid. Bovendien biedt het systeem de mogelijkheid voor toepassing van drievoudige beglazing. De strakke uitstraling past uitstekend bij renovatieprojecten als vervanging van stalen ramen en ook in nieuwbouw levert SL 38 een belangrijke bijdrage aan de detaillering van een gebouw. SL 38 is beschikbaar in drie stijlen: • SL 38 Classic: ontworpen vanuit het “stopverf detail” bij stalen kozijnen. • SL 38 Cubic: de vertaling van de Classic naar een “vlakke” detaillering. Dit type combineert slankheid met de traditionele moderne uitvoering van aluminium kozijnen. • SL 38 Ferro: vertaalt Cubic naar een “staal look” door een vierkant detail op de draaiend element van de ramen. Eigenschappen Min. aanzichtbreedte kader: naar binnen opengaand: 38,5 mm Min. aanzichtbreedte vleugel: naar binnen opengaand: 43 mm Min. aanzichtbreedte kader-vleugel: naar binnen opengaande: 101,5 mm Min. aanzichtbreedte kader: naar buiten opengaand: 48 mm Min. aanzichtbreedte vleugel: naar buiten opengaand: 82 mm Min. aanzichtbreedte kader-vleugel: naar buiten opengaand: 111 mm Min. aanzichtbreedte T-profiel: 48 mm Max. hoogte vleugel: 2800 mm Max. breedte vleugel: 1400 mm Totale systeemdiepte kader: 99 mm Totale systeemdiepte vleugel: 86 mm Min. glasdikte: 16 mm Max. glasdikte: 55 mm Prestaties Veiligheid Inbraakwerendheid: RC 2/WK 2 Vuurbestendig: EW 30
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Reynaers_Slim_Line_38
    • ProductfamilieWindows & Doors
    • ProductgroepWindows Aluminium
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2015-11-19
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)99
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië Afrika Noord Amerika Zuid-Amerika