Publiceer je producten
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50

    Reynaers - Curtain Wall - CW 50

    4.5 van de 5 sterren4.5(16 reviews)
    Concept Wall 50 CW 50 is een systeem voor gevels en daken dat, dankzij de minimale aanwezigheid van profielen, een maximum aan lichtinval biedt en daarenboven een onbeperkte creatieve vrijheid mogelijk maakt. Het systeem is verkrijgbaar in verschillende opties, waarbinnen nog tal van buitenafwerkingen mogelijk zijn. Alle combinaties van verticale en hellende vlakken en de integratie van alle types vleugels worden mogelijk dankzij een uitgebreid gamma. Dit systeem voldoet aan alle eisen van de hedendaagse architectuur. Wat energie betreft biedt het verschillende varianten in isolatieniveaus. Het gebruik van driedubbel glas is met CW 50 eveneens mogelijk waardoor er in passief – of lage-energiebouw perfect met dit systeem gewerkt kan worden
    Specificatie
    • Properties Visible width interior: 50 mm Visible width exterior: 50 mm Depth vertical mullions: 42 – 300 mm Depth horizontal mullions: 5 -193 mm Min. Inertia mullions (lx: wind load): 14 cm4 Max. Inertia mullions (lx: wind load): 2690 cm4 Min. Inertia transoms (lx: wind load): 4 cm4 Max. Inertia transoms (lx: wind load): 552 cm4 Min. Inertia transoms (ly: glass load): 8 cm4 Max. Inertia transoms (ly: glass load): 57 cm4 Max. weight vent (element): 700 kg Rebate height: 20 mm Min. Glass thickness: 6 mm Max. Glass thickness: 60 mm Glazing method: Fixing by pressure plates Visible width interior: 50 mm Visible width exterior: 50 mm Performance Comfort Air tightness max. test pressure: AE 1200 (1200 Pa) Water tightness: 1200 Performance Safety Burglar resistance: RC 2 / WK 2 – RC 3 / WK 3 Performance Energy Thermal insulation (Uf): 0,8 W/m²K
    Technische specificatie
    • Unieke ref.reynaers-curtain-wall-cw-50
    • ProductfamilieCurtain Wall
    • ProductgroepCurtain Wall
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-04-17
    • Editienummer1
    • Breedte (mm)50
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    • Nettogewicht (kg)700
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Vliesgevel
    • IFC-classificatieCurtain Wall
    • UNSPSC-naamGlass curtainwalling
    • UNSPSC-code30151806
    • Uniclass 2015-codePr_20_76_51_02
    • Uniclass 2015-beschrijvingAluminium curtain wall frame sections
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClass-nummer23-13 33 27 11
    • OmniClass-titelCurtain Walls
    • CSI UniFormat II-codeB2020
    • CSI UniFormat II-titelExterior Windows