Publiceer je producten
Reynaers - Sliding Element - CP 130
Reynaers - Sliding Element - CP 130
Reynaers - Sliding Element - CP 130

    Reynaers - Sliding Element - CP 130

    Concept Patio 130 - CP 130 De schuifdeur CP 130, met een maximaal vleugelgewicht van 300 kg, combineert hoge performantie met een uitgebreid gamma aan toepassingsmogelijkheden. Het systeem is niet enkel functioneel, maar biedt tevens een economisch en esthetisch antwoord op architecturale uitdagingen. CP 130 combineert naar wens een schuif- of hefschuifsysteem met een mono -, duo- of drierail. Het kan ook volledig verzonken ingebouwd worden waardoor je geen overstap meer hebt. Reynaers bracht onlangs een innovatie op de markt binnen deze reeks. Het CP 130 schuifsysteem op hoek. Revolutionair is dat als de schuivende delen openstaan er geen hoekprofiel je zicht belemmert. Zo’n CP 130 hoekoplossing zonder hoekprofiel verkleint spectaculair de grens tussen binnen en buiten. Eigenschappen Visible width threshold: 50 mm Min. aanzichtbreedte T-profiel: 76 mm Zichtbare centrale sectiebreedte 4 deuren: 194 mm Max. hoogte vleugel: 2700 mm Max. breedte vleugel: 2600 mm Totale systeemdiepte vleugel: 59 mm Opdekhoogte: 25 mm Min. glasdikte: 4 mm Max. glasdikte: 43 mm Beglazingsmethode: Dry glazing with EPDM or neutral silicones Thermische onderbreking: Fibreglass reinforced polyamide strips Zichtbare hoogte kader: 28 mm Zichtbare hoogte drempel: 28 mm Zichtbare hoogte vleugel: 94 mm Zichtbare hoogte T-profiel: 76 - 154 mm Zichtbare centrale sectiehoogte: 69 / 98 mm Zichtbare centrale sectiehoogte: 4 deuren194 mm Max. height element: 2700 mm Max. gewicht element: 300 kg Prestaties Comfort Luchtdichtheid max. testdruk: 4 (600 Pa) Waterdichtheid: E750 (750 Pa) Windbelastingsweerstand: C4 (1600 Pa) Akoestische prestaties: Rw (C; Ctr) = 35 (-2;-6) dB / 39 (-1;-3) dB, depending on glazing type dB Veiligheid Inbraakwerendheid: WK 2, RC 2/WK 2 Energie Thermische isolatie (Uf): 2,35 W/m²K
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Reynaers_Concept_Patio_130
    • ProductfamilieWindows & Doors
    • ProductgroepSliding Elements Aluminium
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2015-11-19
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)130
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië Afrika Noord Amerika Zuid-Amerika