Publiceer je producten
Reynaers - Window - SlimLine 38
Reynaers - Window - SlimLine 38
Reynaers - Window - SlimLine 38
Reynaers - Window - SlimLine 38
Reynaers - Window - SlimLine 38
Reynaers - Window - SlimLine 38

    Reynaers - Window - SlimLine 38

    SlimLine 38 - SL 38 SL 38 is een sterk geïsoleerd driekamersysteem met ultraslank profielaanzicht voor ramen en deuren met verhoogde thermische eigenschappen. De hoge energie-efficiëntie gaat samen met een zeer fijn profiel. Daardoor heeft dit innovatief systeem het uitzicht van een stalen raamprofiel. Het systeem kan worden toegepast met zowel dubbele als driedubbele beglazing zonder het minimalistische aanzicht te verliezen.De SL 38 reeks is beschikbaar in drie verschillende stijlen: Classic, Cubic en Ferro. Eigenschappen Min. aanzichtbreedte kader: naar binnen opengaand: 33,5 mm Min. aanzichtbreedte vleugel: naar binnen opengaand: 21,5 mm Min. aanzichtbreedte kader-vleugel: naar binnen opengaand: 67 mm Min. aanzichtbreedte kader: naar buiten opengaand: 29 mm Min. aanzichtbreedte vleugel: naar buiten opengaand: 60,5 mm Min. aanzichtbreedte kader-vleugel: naar buiten opengaand: 89,5 mm Min. aanzichtbreedte T-profiel: 48 mm Max. vleugelhoogte: 2200 mm Max. vleugelbreedte: 1600 mm Totale systeemdiepte kader: 99 mm Totale systeemdiepte vleugel: 86 mm Sponninghoogte: 13,5 mm Minimale glasdikte vastglas: 16 mm Maximale glasdikte vastglas: 55 mm Minimale glasdikte vleugel: 16 mm Maximale glasdikte vleugel: 55 mm Prestatie Comfort Luchtdichtheid max. testdruk: 4 (600 Pa) Waterdichtheid: 9A (600 Pa) Weerstand tegen windbelasting: C4 (1600 Pa) Akoestische reductie: 45 dB Veiligheid Inbraakwerend: RC 2/WK 2 Brandwerend: EW 30 Energy Thermische isolatie (Uf): 1,9 W/m²K
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Reynaers_window_Slim_Line_38
    • ProductfamilieWindows & Doors
    • ProductgroepWindows Aluminium
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2015-11-19
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)99
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Single Hung Windows
    • IFC-classificatieWindow
    • UNSPSC-naamWindows
    • UNSPSC-code301716

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië Afrika Noord Amerika Zuid-Amerika