Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
rheinzink/products/45aff37d-7e63-40ce-92a1-1400f9167608
Startpagina
Categorieën
Bouw
Dak
Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
RHEINZINK
Volg
Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)
This product is only available in France
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
RZK010067
Productfamilie
Textures
Productgroep
Tasseau Couverture (480 mm, tasseau de 40 mm, prePATINA ardoise)
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2019-03-01
Editienummer
1
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Zink
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Bouw - Dak
Beschikbaarheid regio
Europa
Duitsland
Soortgelijke producten
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Downloaden
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Downloaden
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Downloaden
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Downloaden
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Downloaden
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Downloaden