Unieke ref.: | robertsgordon-vantageCTH3-straight |
---|---|
Fabrikant: | Roberts-Gordon LLC |
Product familie: | Fuel-Fired Heaters |
Product groep: | VANTAGE® Modulating |
Publicatiedatum: | 2018-10-11 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
ROBERTS GORDON® VANTAGE® Modulating CTH3-Series infrared tube heater provide an energy efficient option for space heating and building comfort. Standard heater design provides adjustment of both fuel and combustion air. A modulating gas valve and variable speed blower allow the burner to operate at any input between 100% to 60% of the rated input. When the thermostat calls for heat, the infrared heater will modulate output accordingly to efficiently and comfortably satisfy the room temperature.
Product url: | http://www.robertsgordon.com/modulating-infrared-heater |
---|---|
Installatie instructies: | http://www.rg-cloud.com/RG/manuals/134100NA-Vantage-M-IOS-Manual-RevP.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | http://www.rg-cloud.com/RG/techspecs/CTH3SNA-RevL.pdf |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/roberts-gordon_llc/product/robertsgordon-vantagecth3-straight
Primair materiaal: | Steel |
---|---|
Secundair materiaal: | Aluminium |
Ontworpen in : | United States |
Vervaardigd in : | United States |
BIMobject categorie: | HVAC-apparatuur - Kachels |
---|---|
Uniclass 2.0 Code : | PR-60-36-72 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Radiant Tube Heaters |
Uniclass 2015 Code : | Pr_70_60_36_72 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Radiant tube heaters |
NBS Reference Code : | 60-36-72 |
NBS Reference Beschrijving: | Radiant Tube Heaters |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 55 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Gas-Fired Radiant Heaters |
OmniClass nummer: | 23-33 15 17 13 |
OmniClass Titel: | Fuel Fired HVAC Radiant Heaters |
Naam | Waarde |
---|---|
Application | Radiant Tube Heater |
Fuel | Natural Gas ; Propane |
Input | 80,000 ; 115,000 ; 150,000 ; 200,000 |
Mounting | Ceiling Mounted |
BIMobject®