Publiceer je producten
THE GAP Rectangular acrylic bath (UK)
Roca

THE GAP Rectangular acrylic bath (UK)

Rectangular acrylic bath
Specificatie
  • Compatible with: 026170..0 Superstrength front panel for acrylic bath 026167..0 Superstrength front panel for acrylic bath 026070..0 Superstrength end panel for acrylic bath
Technische specificatie
  • Unieke ref.024717xx0
  • ProductfamilieBaths
  • ProductgroepThe Gap
  • Publicatiedatum2022-07-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)540
  • Breedte (mm)1700
  • Diepte (mm)700
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAcryl
  • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
  • Gefabriceerd inVerenigd Koninkrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015-beschrijvingBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bathtubs
  • OmniClass-nummer23-31 15 11
  • OmniClass-titelBath Shower Units
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa