Publiceer je producten
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
    Roca

    Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes

    This product is only available for the Argentinian market.
    Specificatie
    • Compatible products: 1061000000202 Pedestal for basin
    Technische specificatie
    • Unieke ref.1060030XX3202
    • ProductfamilieBasins
    • ProductgroepMonaco
    • Publicatiedatum2024-01-04
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)220
    • Breedte (mm)430
    • Diepte (mm)580
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inArgentinië
    • Gefabriceerd inArgentinië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks

    Beschikbaarheid regio

    Zuid-Amerika