Publiceer je producten
Monaco Confort Comfort height bidet with 1 hole
Roca

Monaco Confort Comfort height bidet with 1 hole

This product is only available for the Argentinian market.
Technische specificatie
  • Unieke ref.1061530XX0202
  • ProductfamilieBidets
  • ProductgroepMonaco Confort
  • Publicatiedatum2024-01-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)485
  • Breedte (mm)555
  • Diepte (mm)365
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inArgentinië
  • Gefabriceerd inArgentinië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
  • OmniClass-nummer23-31 23 00
  • OmniClass-titelBidets

Beschikbaarheid regio

Zuid-Amerika