Publiceer je producten
The Gap Bidet with 1 hole
The Gap Bidet with 1 hole
    Roca

    The Gap Bidet with 1 hole

    This product is only available for the Argentinian market.
    Specificatie
    • Compatible products: A806470004 Bidet Lid
    Technische specificatie
    • Unieke ref.1111510XX0200
    • ProductfamilieBidets
    • ProductgroepThe Gap
    • Publicatiedatum2024-07-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)410
    • Breedte (mm)570
    • Diepte (mm)355
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inArgentinië
    • Gefabriceerd inArgentinië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets

    Beschikbaarheid regio

    Zuid-Amerika