Publiceer je producten
Dama Senso Vitreous china WC with dual outlet
Roca

Dama Senso Vitreous china WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
Specificatie
  • compatible products: 1131310000200 Dual flush 6/3L WC cistern complete with bottom inlet A801512004 Soft-closing toilet seat and cover Z80N512001 Soft-closing toilet seat and cover A801511004 Toilet seat and cover
Technische specificatie
  • Unieke ref.1131230xx0200
  • ProductfamilieToilets
  • ProductgroepDama Senso
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-07-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)410
  • Breedte (mm)695
  • Diepte (mm)375
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inArgentinië
  • Gefabriceerd inArgentinië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets

Beschikbaarheid regio

Zuid-Amerika