Publiceer je producten
Dama Senso Bidet with 3 holes
Roca

Dama Senso Bidet with 3 holes

This product is only available for the Argentinian market.
Technische specificatie
  • Unieke ref.1131500XX0200
  • ProductfamilieBidets
  • ProductgroepDama Senso
  • Publicatiedatum2024-07-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)395
  • Breedte (mm)575
  • Diepte (mm)365
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inArgentinië
  • Gefabriceerd inArgentinië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
  • OmniClass-nummer23-31 23 00
  • OmniClass-titelBidets

Beschikbaarheid regio

Zuid-Amerika