Publiceer je producten
Hall Wall-hung or over countertop vitreous china basin with left hand tap hole
Roca

Hall Wall-hung or over countertop vitreous china basin with left hand tap hole

This product is only available for the Argentinian market.
Specificatie
  • Compatible products: A506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe A506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
Technische specificatie
  • Unieke ref.1230080XX7200
  • ProductfamilieBasins
  • ProductgroepHall
  • Publicatiedatum2024-01-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)115
  • Breedte (mm)255
  • Diepte (mm)515
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inArgentinië
  • Gefabriceerd inArgentinië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks

Beschikbaarheid regio

Zuid-Amerika
Argentinië

Soortgelijke producten