Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
roca/products/bb999d14-e44f-4e37-8c4a-dd3e4c0b2ac7
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Bad & Spa's
PRINCESS 1600x750 Steel bath
Beschikbaar in Verenigde Staten
Roca
Volg
PRINCESS 1600x750 Steel bath
4.0
(7 reviews)
Rectangular steel bath with anti-slip base. Dimensions: Length: 1600 mm. Width: 750 mm. Height: 415 mm.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Antislip type: Added Earth connection Included handles: 2 Inside height (mm): 415 Inside length (mm): 1417 Inside width (mm): 620 Installation structure: Naked Installation type: Drop-in, With front panel Material: Steel People capacity: 1 Shape: Rectangular Sound insulation Water capacity (l): 205 Slip resistance base (Antislip) Optional 250133..0 Princess Panel for steel bath without hydromassage 250181..0 Swing Side panel for steel or cast iron bath
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
220370xx1
Productfamilie
Baths
Productgroep
Princess
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2012-06-01
Hoogte (mm)
415
Breedte (mm)
750
Diepte (mm)
1600
Links
Links
Product-url
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=220370..1
Instructievideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Technische beschrijving
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/220370..1/
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Staal
Ontworpen in
Spanje
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Bad & Spa's
IFC-classificatie
Furnishing Element
UNSPSC-naam
Bathtubs
UNSPSC-code
30181501
Soortgelijke producten
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Downloaden
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Downloaden
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Downloaden
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Downloaden
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Downloaden
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Downloaden