Publiceer je producten
CONTESA 1700x700 Bath
Roca

CONTESA 1700x700 Bath

3.8 van de 5 sterren3.8(8 reviews)
Rectangular steel bath
Technische specificatie
  • Unieke ref.235860xx0
  • ProductfamilieBaths
  • ProductgroepContesa
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2012-06-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)400
  • Breedte (mm)700
  • Diepte (mm)1700
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015-beschrijvingBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bathtubs
  • OmniClass-nummer23-31 15 00
  • OmniClass-titelBathtubs
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures