Publiceer je producten
VIRGINIA Oval free standing acrylic one piece bath with bath-shower mixer
Roca

VIRGINIA Oval free standing acrylic one piece bath with bath-shower mixer

4.7 van de 5 sterren4.7(10 reviews)
Oval free standing acrylic one piece bath with bath-shower mixer. The Virginia freestanding bath, with its curved lines and subtle shapes, creates the perfect environment for a relaxing moment.
Technische specificatie
  • Unieke ref.248218xx0
  • ProductfamilieVirginia
  • ProductgroepBATHS
  • Publicatiedatum2021-10-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)560
  • Breedte (mm)1700
  • Diepte (mm)800
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAcryl
  • Ontworpen inChina
  • Gefabriceerd inChina
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015-beschrijvingBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bathtubs
  • OmniClass-nummer23-31 15 11
  • OmniClass-titelBath Shower Units
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Azië