Publiceer je producten
BEYOND Free-standing SURFEX® bath with taps
Roca

BEYOND Free-standing SURFEX® bath with taps

3.8 van de 5 sterren3.8(8 reviews)
Back to wall vitreous china bidet
Technische specificatie
  • Unieke ref.248453xx0
  • ProductfamilieBaths
  • ProductgroepBeyond
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-03-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)600
  • Breedte (mm)937
  • Diepte (mm)1846
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamBathtubs
  • UNSPSC-code30181501
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015-beschrijvingBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bathtubs
  • OmniClass-nummer23-31 15 00
  • OmniClass-titelBathtubs