Publiceer je producten
BEYOND SURFEX® oval bathtub with drain
Roca

BEYOND SURFEX® oval bathtub with drain

SURFEX® oval bathtub. Includes click-clack drain and siphon. Without tap holes.
Specificatie
  • Compatible with: 5A183AC00 Wall bath spout
Technische specificatie
  • Unieke ref.248465xx0
  • ProductfamilieBaths
  • ProductgroepBeyond
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-06-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)580
  • Breedte (mm)750
  • Diepte (mm)1600
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMassief oppervlak
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015-beschrijvingBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bathtubs
  • OmniClass-nummer23-31 15 11
  • OmniClass-titelBath Shower Units
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië