Publiceer je producten
MAUI SQUARE - Stonex® rectangular bathtub with click-clack drain and trap
Roca

MAUI SQUARE - Stonex® rectangular bathtub with click-clack drain and trap

SQUARE - Stonex® rectangular bathtub with click-clack drain and trap
Technische specificatie
  • Unieke ref.248502xx0
  • ProductfamilieBaths
  • ProductgroepMaui
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-10-26
  • Editienummer1
  • Breedte (mm)700
  • Diepte (mm)1550
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStonex
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamBathtubs
  • UNSPSC-code30181501
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015-beschrijvingBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bathtubs
  • OmniClass-nummer23-31 15 00
  • OmniClass-titelBathtubs
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures