Publiceer je producten
EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 750
Roca

EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 750

Acrylic shower tray with anti-slip base
Technische specificatie
  • Unieke ref.276087xx0
  • ProductfamilieShower trays
  • ProductgroepEasy
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-12-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)65
  • Breedte (mm)750
  • Diepte (mm)900
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAcryl
  • Ontworpen inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures