Publiceer je producten
DIVERTA 550 In countertop basin
Roca

DIVERTA 550 In countertop basin

4.4 van de 5 sterren4.4(7 reviews)
In countertop vitreous china basin
Specificatie
  • Installation type: Drop-in / Countertop Material: Vitreous china Shape: Square Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched
Technische specificatie
  • Unieke ref.327116xx0
  • ProductfamilieBasins
  • ProductgroepDiverta
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-09-26
  • Hoogte (mm)170
  • Breedte (mm)425
  • Diepte (mm)550
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815