Publiceer je producten
INSPIRA SOFT - In countertop FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA SOFT - In countertop FINECERAMIC® basin

SOFT - In countertop FINECERAMIC® basin Colours and finishes: 00 White,62 Matt White, 65 Beige, 66 Coffee, 63 Pearl & 64 Onyx
Specificatie
  • Compatible with: 851089... Base unit for Soft or Round countertop basin 851088... Base unit for Soft or Round countertop basin 851087... Base unit for Soft or Round countertop basin 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
Technische specificatie
  • Unieke ref.327504xx0
  • ProductfamilieBasins
  • ProductgroepInspira
  • Publicatiedatum2020-12-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)75
  • Breedte (mm)370
  • Diepte (mm)550
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit