Publiceer je producten
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Roca

Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole

Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole. This collection is the stylistic proposal were warmth and serenity join forces to create a solid and singular collection inspired by balance and the distinction of geometrical forms.
Specificatie
  • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
Technische specificatie
  • Unieke ref.32787Lxx0
  • ProductfamilieBasins
  • ProductgroepBol
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-12-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)135
  • Breedte (mm)350
  • Diepte (mm)350
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië