Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin

Unieke ref.: 3279AGxxR
Fabrikant: Roca
Product familie: Debba
Product groep: Basin
Breedte (mm): 500
Hoogte (mm): 130
Diepte (mm): 410
Publicatiedatum: 2020-12-14
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (10)

(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin


Primair materiaal: Vitreous china
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Australia
Vervaardigd in : Australia
Netto gewicht (kg): 13

BIMobject categorie: Sanitair - Baden
IFC classificatie: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code : L7212
Uniclass 1.4 Beschrijving: Washbasins
Uniclass 2.0 Code : PR-31-79
Uniclass 2.0 Beschrijving: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Beschrijving: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Code : 31-79
NBS Reference Beschrijving: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass nummer: 23-31 13 00
OmniClass Titel: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures