Publiceer je producten
DEBBA Vitreous china semipedestal (290) for basin
Roca

DEBBA Vitreous china semipedestal (290) for basin

Vitreous china semipedestal for basin
Specificatie
  • Compatible with: 325997..0 Wall-hung vitreous china basin 325997..1 Wall-hung vitreous china basin with two tapholes
Technische specificatie
  • Unieke ref.337992xx0
  • ProductfamiliePedestals and semipedestals
  • ProductgroepDebba
  • Publicatiedatum2021-06-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)290
  • Breedte (mm)260
  • Diepte (mm)175
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
  • Gefabriceerd inVerenigd Koninkrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa