Publiceer je producten
INSPIRA ROUND - Vitreous china close-coupled Toilet
Roca

INSPIRA ROUND - Vitreous china close-coupled Toilet

4.7 van de 5 sterren4.7(7 reviews)
ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless toilet with dual outlet Colours and finishes: White, Matt White, Beige, Coffee, Pearl y Onyx
Specificatie
  • Compatible with: 341520..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 801522..B ROUND - Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
Technische specificatie
  • Unieke ref.342526xx0
  • ProductfamilieToilets
  • ProductgroepInspira
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-06-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)795
  • Breedte (mm)645
  • Diepte (mm)375
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures