Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

ELEMENT Wall-hung WC with horizontal outlet

Unieke ref.: 346577xx0
Fabrikant: Roca
Product familie: Element
Product groep: TOILETS
Breedte (mm): 550
Hoogte (mm): 410
Diepte (mm): 370
Publicatiedatum: 2016-01-01
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (7)
Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet


Primair materiaal: Vitreous china
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Spain
Vervaardigd in :

BIMobject categorie: Sanitair - WC
IFC classificatie: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code : L7216
Uniclass 1.4 Beschrijving: Toilets
Uniclass 2.0 Code : SS-35-65-90-97
Uniclass 2.0 Beschrijving: Wc Systems
NBS Reference Code : 35-65-90-97
NBS Reference Beschrijving: Wc Systems

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Naam Waarde
Bowl Height 410 mm
Colour White, Pergamon, Edelweiss or Graphit
Height 410 mm
Length 370 mm
Material Vitreous china
Mounting Wall-hung
Width 550 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Length 370 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Colour White, Pergamon, Edelweiss or Graphit
Material Vitreous china

BIMobject®