Publiceer je producten
ONA Compact vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet
Roca

ONA Compact vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet

5.0 van de 5 sterren5.0(8 reviews)
Compact vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
Specificatie
  • Compatible with: 801E22..1 Soft-closing compact SUPRALIT® seat and cover for toilet 801E20..1 Compact SUPRALIT® seat and cover for toilet
Technische specificatie
  • Unieke ref.346688xx0
  • ProductfamilieToilets
  • ProductgroepOna
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-03-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)290
  • Breedte (mm)480
  • Diepte (mm)360
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië