Publiceer je producten
MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair
Roca

MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair

Vitreous china Rimless floorstanding toilet dual outlet for "wheelchair"
Specificatie
  • Compatible with: 80RC92..1 MERIDIAN - Soft-closing seat for toilet Reece reference: 9503671 - Hideaway concealed cistern from Reece Australia
Technische specificatie
  • Unieke ref.347249xxR
  • ProductfamilieToilets
  • ProductgroepMeridian
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-06
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)440
  • Breedte (mm)800
  • Diepte (mm)360
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inChina
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
  • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 21
  • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilets
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Soortgelijke producten