Publiceer je producten
Viena. One piece WC
Roca

Viena. One piece WC

One piece WC. A collection of countertop kitchen sinks available with bowls in two depths. Ideal for any kitchen atmosphere.
Technische specificatie
  • Unieke ref.3495A0XXC
  • ProductfamilieToilets
  • ProductgroepViena
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-10-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)760
  • Breedte (mm)675
  • Diepte (mm)375
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets