Publiceer je producten
DEBBA Vitreous china bidet
Roca

DEBBA Vitreous china bidet

4.8 van de 5 sterren4.8(5 reviews)
Vitreous china bidet
Specificatie
  • Compatible with: 806B20..B ROUND Lacquered bidet lid SUPRALIT®
Technische specificatie
  • Unieke ref.355998xx0
  • ProductfamilieBidets
  • ProductgroepDebba
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-02-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)400
  • Breedte (mm)450
  • Diepte (mm)355
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
  • OmniClass-nummer23-31 23 00
  • OmniClass-titelBidets
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures