Publiceer je producten
Victoria Vitreous china wall-hung bidet without lid
Roca

Victoria Vitreous china wall-hung bidet without lid

Vitreous china wall-hung bidet without lid. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
Specificatie
  • Compatible with: A806E50001 Supralit® bidet lid
Technische specificatie
  • Unieke ref.355V05XX0
  • ProductfamilieToilets
  • ProductgroepVictoria
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-07-07
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)435
  • Breedte (mm)355
  • Diepte (mm)530
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets